製品の公開
Starfield™ - athletics
Edgewood Group

Starfield™ - athletics

Google翻訳”,
Starfield™は、加硫処理を施した二層構造により、高性能な環境下でも比類のない耐久性とグリップ力を発揮します。スケートボード、ウェイトリフティング、激しいトレーニング向けに開発されたStarfield™は、衝撃を分散し、切り傷やへこみに強いのが特長です。上層は抗菌性と非多孔性を備えているため、床を清潔に保ちます。
仕様
  • colour5 colours
    constructionVulcanized recycled and virgin rubber
    divisionathletics
    environmenttile
    face styleSmooth with Colour Flecks
    individual sizes39.4" x 39.4" (1.0 m x 1.0 m)
    perfect forWeight Rooms, Fitness Centers, Ice Rinks, High Traffic Athletic Facilities
    recycled content55% recycled content in base layer
    thickness1/4" (6 mm) 5/16" (8 mm) 3/8" (10 m
    total weight1 m x 1 m: 23–38 lb/tile
    warranty timeathletic facilities - 10 year, ice arenas - 5 year
技術仕様
  • Unique refStarfield-athletics
  • コレクションセットathletics
  • コレクションathletics
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル