製品の公開
Voyager™ Athletic Tile - Flooring
Edgewood Group

Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Google翻訳”,
Voyager™は、耐久性、非吸水性、耐切創性に優れており、より清潔で健康的、かつ長持ちする床を実現する最高の再生ゴムです。なお、22インチ×22インチの連結式タイルは6枚単位で販売されています。
仕様
  • colour5 colours
    constructionpu bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes48" x 72", 46" x 69"(interlock), 22" x 22"(interlock), 24" x 24"(interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness9.5 mm, 12 mm, 15 mm, 1 mm
    total weight9.8 kg/m²(2.0 lb/ft²), 12.7 kg/m²(2.6 lb/ft²), 15.9 kg/m²(3.3 lb/ft²)
    warranty time5 year
技術仕様
  • Unique refVoyager-Athletic-Tile-Flooring
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションindoor, surface mount, outdoor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル