製品の公開
DFS-FR 115RE-SS concrete
edilon)(sedra

DFS-FR 115RE-SS concrete

Google翻訳”,

edilon)(sedra ダイレクトファスニングシステム FR は、現場打ちコンクリートスラブと台座トラックの両方で、車両基地や保守施設に適用するための直接レール締結システムです。

edilon)(sedra DFS-FR 115RE-SSは 115RE レール (旧 AREA115) 用に設計されていますが、その形状は他のタイプのレールにも簡単に適合させることができます。このレール締結システムの基本は鋼板です。レールはこの鋼板に2 つの edilon)(sedra ESKクランプで固定されます。鋼板は、2 本の埋め込みねじ付きバーを使用してコンクリートスラブまたはコンクリート台座に固定されます。このシステムは、M20 ボルトを使用して鋼梁の上に固定し、列車のメンテナンス用の台座トラックを作成することもできます。

このシステムには、あらゆる垂直方向のレールたわみに対応する標準レールパッドが組み込まれています。その結果、このシステムは認定されています。
標準剛性(SS)とは、公称車輪荷重下でのレールの垂直方向のたわみが1.0mm未満であることを意味する。

仕様
  • edilon)(sedra DFS-FR (Direct Fastening System - FR) type DFS-FR 115RE-SS

    No rail inclination, on concrete floor, for depot application.

技術仕様
  • Unique refdfs-fr-115re-ss-concrete
  • コレクションセットDFS
  • コレクションDirect Fastening System
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-05-22
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - レール
  • IFC分類手すり
  • ETIM コードEG000049
  • ETIM 名Fasteners
  • Uniclass2015コードPr_20_29_70
  • Uniclass2015詳細Rail fasteners
  • MasterFormat 2014 コード34 11 36
  • MasterFormat 2014 タイトルTrack Rail Fasteners
  • OmniClassNumber23-39 15 11
  • OmniClassタイトルRailway Track Equipment