製品の公開
EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl
edilon)(sedra

EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl

Google翻訳”,

edilon)(sedra Corkelast® EBS(埋め込みブロックシステム)は、重軌道および軽軌道スラブ軌道用途向けのレール支持システムです。従来のレール締結システムと埋め込みブロック技術を組み合わせたものです。

EBSクラシックシリーズは、コンクリートブロックをエディロンセドラコルケラスト®で弾性的に固定し、コンクリートトレイに収めた構造です。コルケラスト®によるブロックの強固な固定により安定性が確保されるため、タイバーは不要です。

レール支持システムは、車輪とレールの相互作用によって発生する中高周波振動を吸収する役割を果たします。これにより、騒音や振動放射が低減され、特に都市部において重要な効果を発揮します。

edilon)(sedra Corkelast® EBS LR 49E1-MS 1:40 Sklは 49E1 レール (旧 S49) 用に設計されており、中程度の剛性 (MS) として認定されています。これは、公称車輪荷重下での垂直レールたわみが 1.0 mm ~ 2.5 mm であることを意味します。

仕様
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Block System for Light Rail application, 49E1 rail profile, Medium Stiffness, 1:40 rail inclination.

技術仕様
  • Unique refebs-lr-49e1-ms-1-40-skl
  • コレクションセットEBS
  • コレクションEmbedded Block System
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - レール
  • IFC分類手すり
  • ETIM コードEC010130
  • ETIM 名Concrete tie for embedding rail
  • Uniclass2015コードSs_80_70_70_27
  • Uniclass2015詳細Embedded rail systems
  • MasterFormat 2014 コード34 72 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRailway Construction
  • OmniClassNumber23-39 15 11 11
  • OmniClassタイトルRailway Ties