製品の公開
DFS-PB 54E1-MS 1:20 TZ
edilon)(sedra

DFS-PB 54E1-MS 1:20 TZ

Google翻訳”,

edilon)(sedra ダイレクトファスニングシステムポリマーベースプレート(PB)は、現場打ちコンクリートスラブ用の軽量レールおよび重量レールの線路に適用するための、埋め込みポリマーベースのレールシートに基づく直接レール締結システムです。

レール支持システムは、車輪とレールの相互作用によって発生する中高周波振動を吸収する役割を果たします。これにより、騒音や振動放射が低減され、特に都市部において重要な効果を発揮します。

edilon)(sedra DFS-PB 54E1-MS TZは、54E1 レール (旧 UIC 54) 用に設計されています。このレール締結システムの基本は、ポリマーベースのレールシートです。このシステムには、すべての垂直レールたわみに対応するレールパッドが含まれています。その結果、このシステムは中剛性 (MS) として認定されており、これは、公称軸重下での垂直レールたわみが 1.0 mm ~ 2.5 mm であることを意味します。

仕様
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-PB 54E1-MS 1:20 TZ

    Polymer Baseplate type Z, rail inclination 1:20

技術仕様
  • Unique refdfs-pb-54e1-ms-1-20-tz
  • コレクションセットDFS
  • コレクションDirect Fastening System
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - レール
  • IFC分類手すり
  • ETIM コードEG000049
  • ETIM 名Fasteners
  • Uniclass2015コードPr_20_29_70
  • Uniclass2015詳細Rail fasteners
  • MasterFormat 2014 コード34 11 36
  • MasterFormat 2014 タイトルTrack Rail Fasteners
  • OmniClassNumber23-39 15 11
  • OmniClassタイトルRailway Track Equipment