製品の公開
DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA
edilon)(sedra

DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA

Google翻訳”,

edilon)(sedra ダイレクトファスニングシステムスチールベースプレート (DFS-SB)は、軽量レールおよび重量レールスラブ軌道用途に普遍的に適用可能な直接レール締結システムです。

レール支持システムは、車輪とレールの相互作用によって発生する中高周波振動を吸収する役割を果たします。これにより、騒音や振動放射が低減され、特に都市部において重要な効果を発揮します。

edilon)(sedra DFS-SB 54E1-MS TAは 54E1 レール (旧 UIC 54) 用に設計されています。レール締結システムは、
横方向の調整が可能なスチール製ベースプレート。レールは、従来のレールクリップでこのベースプレートに固定されます。ベースプレートは、埋め込み式インサート内のアンカーボルトによってコンクリートスラブまたはコンクリート台座に固定されます。このシステムには、垂直方向のレールたわみをすべて吸収する、非常に弾力性のあるedilon)(sedra Trackelast® RP/RPUレールパッドが含まれています。その結果、このシステムは中程度の剛性(MS)として認定され、これは、公称の重レール車輪荷重下での垂直方向のレールたわみが1.0 mmを超え、2.0 mm以下であることを意味します。

仕様
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA

    Steel Baseplate type A, rail inclination 1:40

技術仕様
  • Unique refdfs-sb-54e1-ms-1-40-ta
  • コレクションセットDFS
  • コレクションDirect Fastening System
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - レール
  • IFC分類手すり
  • ETIM コードEG000049
  • ETIM 名Fasteners
  • Uniclass2015コードPr_20_29_70
  • Uniclass2015詳細Rail fasteners
  • MasterFormat 2014 コード34 11 36
  • MasterFormat 2014 タイトルTrack Rail Fasteners
  • OmniClassNumber23-39 15 11
  • OmniClassタイトルRailway Track Equipment