製品の公開
ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes
ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes
    edilon)(sedra

    ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes

    Google翻訳”,

    edilon)(sedra Corkelast® ERS ​​(埋め込みレールシステム)は、埋め込みレール技術に基づいた、重レールおよび軽レール用途向けのレール締結システムです。レールは、edilon)(sedra Corkelast®によって連続したコンクリートまたは鋼鉄製のチャンネルに弾性的に固定され、 edilon)(sedra Trackelast®製品シリーズのレールストリップによって支持されます。

    連続レール支持構造により、離散的なレール支持構造によって生じるレール支持剛性のばらつきが解消されます。これは、車輪とレールの相互作用および摩耗率に好ましい影響を与えます。

    レール締結システムは、車輪とレールの相互作用によって発生する中高周波振動を吸収する役割を果たします。これにより、騒音や振動放射を低減することができ、特に都市部において重要です。

    edilon)(sedraは、50年以上にわたり、埋設レール軌道のパイオニアであり、グローバルリーダーです。Corkelast® ERSは十分に実証されており、CEN 13481-5に準拠しています。

    仕様
    • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Rail System for Heavy Rail application, 50E6 rail profile, Medium Stiffness, 1:20 rail inclination, with tubes.

    技術仕様
    • Unique refers-hr-50e6-ms-1-20-tubes
    • コレクションセットERS
    • コレクションEmbedded Rail System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-05-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - レール
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010895
    • ETIM 名Embedding rail
    • Uniclass2015コードSs_80_70_70_27
    • Uniclass2015詳細Embedded rail systems
    • MasterFormat 2014 コード34 72 13
    • MasterFormat 2014 タイトルRailway Line
    • OmniClassNumber23-39 15 11 13
    • OmniClassタイトルRailway Rails