製品の公開
LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples
LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples
    edilon)(sedra

    LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples

    Google翻訳”,

    これは、edilon)(sedra LCS-350 プレキャストコンクリートスラブとedilon)(sedra Corkelast® ERS ​​(埋め込みレールシステム)を組み合わせた例です。この場合、ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149 がレールシステムとして示されています。

    このモデルでは、2つの代替構成が示されています。1つ目の構成では、長さ3mのスラブが2枚、順番に配置されています。もう1つの構成は、同じレイアウトですが、長さ4mのスラブを使用しています。スラブ間の目地シーリング材は、プロジェクトの具体的な要件に応じて定義されるため、モデルには含まれていません。

    仕様
    • edilon)(sedra LCS-350 precast slab with ERS HR 60E1-SS 1:40

      3 & 4 m slab examples

    技術仕様
    • Unique reflcs-350-ers-hr-60e1-ss-1-40-examples
    • コレクションセットLCS x ERS
    • コレクションLevel Crossing System + Embedded Rail System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-05-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - レール
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_36_70
    • Uniclass2015詳細Railway crossing systems
    • MasterFormat 2014 コード34 72 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRailway Construction
    • OmniClassNumber23-39 15 00
    • OmniClassタイトルRailways

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    オランダ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    ベルギー