製品の公開
LCS-400 ADIF 5m
edilon)(sedra

LCS-400 ADIF 5m

Google翻訳”,

鉄道と道路が交わる場所では、edilon)(sedra Corkelast® LCS (Level Crossing System)は、弾性支持レールと安定した構築道路を組み合わせた独自のソリューションです。

edilon)(sedra Corkelast® ERS ​​(埋め込みレールシステム)の強力な機能と、標準化されたプレハブ式のedilon)(sedra LCS コンクリートスラブを組み合わせることで、このシステムは、レール、レール締結装置、道路のモノリシックユニットを形成し、道路車両が鉄道と同じレベルで安全に横断できるようにすると同時に、最高レベルの耐久性を確保します。

連続レール支持構造は、支持剛性のばらつきをなくすため、離散的なレール支持構造に比べて優位性があります。これにより、車輪とレールの相互作用が改善され、摩耗率が低下します。

コンクリートスラブは、その質量と連続した支持構造により、鉄道や道路交通によって発生する低周波および中周波の振動を吸収する役割を果たします。これにより、騒音や振動放射が低減され、特に都市部において重要な効果を発揮します。

仕様
  • edilon)(sedra LCS-400 ADIF Concrete Slab for level crossings, 5 m, track gauge 1668 mm

技術仕様
  • Unique reflcs-400-adif-5m
  • コレクションセットLCS
  • コレクションLevel Crossing System
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-05-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - レール
  • IFC分類スラブ
  • ETIM コードEC010130
  • ETIM 名Concrete tie for embedding rail
  • Uniclass2015コードPr_20_85_14_16
  • Uniclass2015詳細Concrete solid slabs
  • MasterFormat 2014 コード03 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルPrecast Concrete Slabs
  • OmniClassNumber23-13 21 11 11
  • OmniClassタイトルConcrete Blocks

対応地域

ヨーロッパ
スペイン