これは、edilon)(sedra LCS-400 ADIF プレキャストコンクリートスラブとedilon)(sedra Corkelast® ERS (埋め込みレールシステム)を組み合わせた例です。この場合、ERS HR 54E1-SS 1:20 142-149 がレールシステムとして示されています。
この構成は、長さ4mのスラブ2枚を順番に配置することでモデル化されています。スラブの溝には、前述のERSシステムが設置されています。スラブ間の目地シーリング材は、プロジェクトの具体的な要件に応じて定義されるため、モデルには含まれていません。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スペイン |