製品の公開
Series Two Commercial Heaters
Eemax

Series Two Commercial Heaters

Google翻訳”,
  • オンデマンドお湯-遅延なし
  • エネルギーの無駄を削減-フロースイッチは、水が流れているときにのみヒーターをアクティブにし、スタンバイ熱損失はありません
  • 99%効率的、.99エネルギー係数
  • 無限のお湯-枯渇させるための貯蔵容量がありません
  • 設置コストと材料を削減-T&Pバルブは必要ありません(地域のコードを確認してください)
  • 独自の流路にあるガラス強化加熱チャンバーにより、最適な熱伝達と要素寿命の延長が保証されます
  • 簡単な取り付け-はんだ付けを必要としないシンプルなNPTフィッティング。ユニットは、一般的なハードウェアを使用して壁に直接取り付けます。
  • レジオネラ菌の増殖を防ぎます
  • 石灰化と沈降を減らします
  • フィールドサービス可能-すべての主要コンポーネントはフィールド交換可能で、すぐに利用できます
  • 誇らしげにアメリカで作られました

技術仕様
  • Unique refeemax-003
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションInstantaneous Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)10
  • 幅(inch)10.5
  • 奥行き(inch)3
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_27
  • Uniclass2015詳細Electric instantaneous water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 11
  • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米 南アメリカ