製品の公開
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    Google翻訳”,
    • 配達可能なお湯を最大45%増やします
    • コンパクトなデザイン
    • デジタルユーザーインターフェース
    • 休暇モード、エコモード、および凍結防止
    • 電気またはガスタンク給湯器にインストール
    • 電気タンクヒーターへの既存の電源を利用する
    • タンク接続用に提供されたピグテール
    • 3/4''メスNPTインレット
    • 3/4''オスNPTアウトレット
    • ETL認定UL499
    技術仕様
    • Unique refeemax-009
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションInstantaneous Water Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.4
    • 幅(inch)7.9
    • 奥行き(inch)3.7
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類熱交換器
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_27
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 11
    • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    北米 南アメリカ