製品の公開
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    Google翻訳”,
    • 厳しい業務用フードサービスアプリケーション向けに設計されています
    • ダウンタイムなしで無限のほぼ沸騰した水を提供します
    • 連続フローで1時間あたり480カップの業界をリードするボリューム
    • HeatPrimedTechnology™は最初のカップから最後までほぼ沸騰した水を供給します
    • Faucetは、特許出願中のSteamShield™テクノロジーを採用しており、安全で安定した流れでほぼ沸騰した水を供給します。
    • 望ましくない蒸気のないスプラッシュフリーの液体ディスペンス
    • 定常状態で+/-2°Fの温度一貫性
    • 11設定の調整が簡単な温度調節ダイヤル
    • リカバリーフリー操作
    • コンパクトなサイズで柔軟に設置
    • 蛇口は標準のシンク開口部に簡単に取り付けられます

    技術仕様
    • Unique refhotmax
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションInstantaneous Water Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)12
    • 幅(inch)7
    • 奥行き(inch)5
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類電熱器
    • MasterFormat 2014 コード22 33 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 11
    • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    対応地域

    北米 南アメリカ