製品の公開
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
    EFAFLEX

    EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    (278) EFA-SST® L PS

      • スパイラルバリエーション:ラウンドスパイラル(278R)
      • 最大2.0 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 年間最大20万回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅4,000 mm x 高さ4,000 mm

    (281) EFA-SST® L PS-N

      • 螺旋状の変種:低いまぐさ(281N)
      • 最大1.5m/秒の開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 年間最大20万回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅4,000 mm x 高さ4,000 mm

    注意:さまざまなドア タイプの詳細な取り付けスペースについては、当社のコンサルティング サービスをご利用ください。

    EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に開発する権利を留保します。最適な結果を得るには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の可用性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画することをお勧めします。


    技術仕様
    • Unique refps-sst-l-4000x4000
    • コレクションセットSeries PS
    • コレクションSST PS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4000
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
    • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 33 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25
    • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors