製品の公開
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
    EFAFLEX

    EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    (238) EFA-SST® S クラシック

      • スパイラルの種類:丸型スパイラル(238R) 、楕円型スパイラル(238A)
      • 最大2.0 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 年間最大250,000回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅6,000 mm x 高さ7,000 mm

    (236) EFA-SST® S クラシック N

      • 螺旋状の変種:低いまぐさ(236A)
      • 最大1.5m/秒の開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 年間最大150,000回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅6,000 mm x 高さ5,000 mm

    注意:さまざまなドアタイプの詳細な取り付けスペースについては、当社のコンサルティング サービスをご利用ください。

    EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に開発する権利を留保します。最適な結果を得るには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の可用性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画することをお勧めします。

    技術仕様
    • Unique refs-sst-s-classic-6000x5000
    • コレクションセットSeries S
    • コレクションSST Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
    • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 33 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25
    • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors