製品の公開
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door

    Google翻訳”,


    注意:以下のドアタイプは次世代ドアに置き換えられます。


    EFA-SST® L Premium (260) → 次世代モデル:EFA-SST® L THERM (290)

      EFA-SST® L ECO (263) →次世代: EFA-SST® L THERM (291)

      EFA-SST® L Basic (265) →次世代モデル: EFA-SST® L THERM (292)


        (314)EFA-SST® L 効率

          ・スパイラル形状:丸型スパイラル(314R)
          ・狭い設置場所にも対応できるスリムなフレーム
          ・チェーン駆動によりメンテナンスコストを最小限に抑えます
          ・DIN/TS 18194:2020 に基づく耐熱クラス 2 – RC 2
          • ift Rosenheimによる試験および認証済み
          ・開閉速度:最大0.5m/s
          ・最大閉鎖速度0.5m/s
          ・年間最大15万回の運転サイクル
          ・標準サイズ:幅4,000mm×高さ5,130mmまで

        (276)EFA-SST® L必須脂肪酸

          ・スパイラル形状:丸型スパイラル(276R)
          ・外部ドアおよび内部ドアとして適しています
          ・非常に優れた遮音性と断熱性
          ・風速クラス4まで使用可能
          ・開閉速度:最大0.5m/s
          ・最大閉鎖速度0.5m/s
          ・年間最大10万回の動作サイクル
          ・標準サイズ:幅4,500mm×高さ5,000mmまで

        ご注意:各種ドアの取り付けスペースの詳細については、弊社のコンサルティングサービスをご利用ください。

        EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に改良する権利を留保します。最適な結果を得るためには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の入手可能性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画を行うことをお勧めします。

          技術仕様
          • Unique refs-sst-l-4500x5000
          • コレクションセットSeries S
          • コレクションSST
          • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
          • 公開日2022-12-01
          • エディション1
          • 高さ(Mm)5000
          • 幅(mm)4500
          関連
          • 主なマテリアルスチール
          • 副マテリアルアルミニウム
          • 設計国ドイツ
          識別情報
          • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
          • IFC分類ドア
          • UNSPSC名称Metal doors
          • UNSPSC30171505
          • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
          • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
          • MasterFormat 2014 コード08 33 23
          • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
          • OmniClassNumber23-17 11 13
          • OmniClassタイトルMetal Doors
          • UniFormatIIコードB2030
          • UniFormatIIタイトルExterior Doors