製品の公開
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door

    Google翻訳”,

    次世代: EFA-SST® L ALUX

      • スパイラルのバリエーション:丸型スパイラル
      • 二重壁アルミラス
      • 風力階級5で最高の耐風性
      • 最高の安全装置
      • 標準サイズは最大幅5,000 mm x 高さ5,100 mm



    以下の機器パッケージから選択してください。

    (340)プレミアム:

      • 最大2.3 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 標準コントロールボックス: EFA-TRONIC
      • 年間最大40万回の動作サイクル

    (341)エコ:

      • 最大1.3 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 標準コントロールボックス: EFA-TRONIC
      • 年間最大20万回の動作サイクル

    (342)基本:

      • 最大0.7 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大0.6 m/s
      • 標準コントロールボックス:EFA-TRONICライト
      • 年間最大150,000回の動作サイクル

    注意:さまざまなドア タイプの詳細な取り付けスペースについては、当社のコンサルティング サービスをご利用ください。

    EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に開発する権利を留保します。最適な結果を得るには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の可用性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画することをお勧めします。

    技術仕様
    • Unique refsst-l-alux-5000x5100
    • コレクションセットSeries S
    • コレクションSST Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5100
    • 幅(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
    • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 33 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25
    • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors