製品の公開
EFA-STT® L max. 4000 x 5000mm (door type 272) High-speed Spiral Door
EFA-STT® L max. 4000 x 5000mm (door type 272) High-speed Spiral Door
EFA-STT® L max. 4000 x 5000mm (door type 272) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STT® L max. 4000 x 5000mm (door type 272) High-speed Spiral Door

    Google翻訳”,


    注意:以下のドアタイプは次世代ドアに置き換えられます。



    EFA-STT® L (231) ->次世代: EFA-STT® L CLEAR (320、321、322)

    (272)EFA-STT® LN

      ・らせん状のバリエーション:低まぐさ(272N)
      ・最高の耐風性能
      ・最大1.8m/sの開口速度
      ・最大1.0m/sの速度で閉じる
      • 最高レベルの安全装置
      ・年間最大12万回の動作サイクル
      ・標準サイズ:幅4,000mm×高さ5,000mmまで


    ご注意:各種ドアの取り付けスペースの詳細については、弊社のコンサルティングサービスをご利用ください。

    EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に改良する権利を留保します。最適な結果を得るためには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の入手可能性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画を行うことをお勧めします。

    技術仕様
    • Unique refs-stt-l-4000x5000
    • コレクションセットSeries S
    • コレクションSTT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5000
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
    • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 34 19
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors