製品の公開
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture

    Google翻訳”,

    オートクレーブ養生気泡コンクリートブロックGASBETON®EVOLUTIONは、音響、機械、耐火基準から、過去の建物での今日の性能を期待した革新的な製品です。これらは、構造用組積造壁でも、内部仕切り壁や外部充填壁に使用できます。 (第4イタリア地震帯のような危険性の低い地震帯)。乾燥密度が480kg/m³のオートクレーブ養生気泡コンクリートブロックGASBETON®EVOLUTIONは、すべての気候帯の標準要件を満たすために、0.11 W/mKに等しい乾燥熱伝導率を提供します。

    構文の説明:
    セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック、断熱材、熱慣性、通気性、防音、耐火性、軽量、生態学的、緑の建物、リサイクル可能、レンガ、壁、充填材、ケーシング、クロージャー、非構造、パーティション、パーティション壁、involucre、ケーシング


    仕様
    • STRATIGRAPHY:
      Aerated autoclaved cellular concrete blocks GASBETON Evolution system for internal partitions allows to combine an excellent mechanical resistance with an excellent thermal and acoustic performances. The Evolution block with a dry density of 480 kg/m³ offers a dry thermal conductivity of 0.11 W/mK to satisfy the code requirements in all climatic zones. GASBETON Evolution system for partition walls is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/12/15/20 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4 dB
      • Fire resistance EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-Evolution-Composite-Internal-wall
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションInternal Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    ヨーロッパ