製品の公開
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi forati Gasbeton® Evolution

    Google翻訳”,

    オートクレーブ養生気泡コンクリートブロック「GASBETONEVOLUTIONFORATI」は、オートクレーブ養生気泡コンクリート(AAC)で作られた、白色、滑らか、垂直に穴あき、工業生産された、実現のための型枠として使用できる、長方形の平行パイプの形をした組積造用の特殊要素です。外壁および内壁用のRC垂直補強材、型枠。 480 kg /m³の乾燥密度で、0.11 W / mKの乾燥熱伝導率を提供し、すべての気候帯の規制要件を満たします。

    構文の説明:
    セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック、オートクレーブ養生セルラーコンクリート特殊ブロック、断熱材、熱慣性、通気性、防音、耐火性、軽量、生態学的、緑の建物、リサイクル可能、レンガ、壁、ジョイスト、縁石、オートクレーブ。

    仕様
    • SPECIFICATION:
      Execution of vertical stiffening of GASBETON masonry, made with  aerated autoclaved cellular concrete (AAC) PERFORATED GASBETON EVOLUTION BLOCKS having a vertical hole with circular section, a to use also for the construction of small pillars non-load-bearing 125 mm diameter, manufactured by Ekoru s.r.l., with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg / m3, thermal conductivity of the full portion of the block λ10dry: 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, free of tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-Evolution-Forati
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションVertical Reinforcement Blocks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)625
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks

    対応地域

    ヨーロッパ