製品の公開
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
    Gasbeton

    Blocchi Gasbeton® IDRO

    Google翻訳”,

    標準的な組積造壁の基部での熱橋の削減と湿気の上昇の必要性により、新しいオートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック(AAC)GASBETONIDROが誕生しました。

    この製品は、優れた断熱能力と高い耐圧縮性に加えて、標準のブロックと比較してはるかに低い吸水率を提供します。これは、ブロックのボリューム全体に均等に分散された特殊な点滴剤のおかげで可能になります。
    オートクレーブ養生気泡コンクリート(AAC)IDROブロックは、標準的な組積造およびGASBETON®壁の基部にある最初のブロックの実現に理想的であり、上昇する湿気のある線形熱橋を低減します。それらは、仕切り壁または埋め込み壁に使用できます。これらは、たとえば、地下室、1階、および水の停滞のリスクがある各状況(バルコニーやテラスなど)で役立ちます。

    構文の説明:
    セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック、断熱材、熱慣性、通気性、防音、耐火性、軽量、生態学的、緑の建物、リサイクル可能、レンガ、壁、充填材、ケーシング、クロージャー、構造、非構造、仕切り、仕切り壁、involucre、ケーシング、サーマルカット、idrophobic

    仕様
    • SPECIFICATION:
      Execution of thermal cut, reduction of rising damp and water infiltration at the base of load-bearing masonry walls and non-structural walls (made of aerated autoclaved cellular concrete (AAC) or bricks) using  autoclaved aerated cellular concrete blocks (AAC) GASBETON EVOLUTION IDRO or GASBETON SYSMIC IDRO. These blocks are produced by Ekoru s.r.l., with CE maring, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density respectively of 480 kg/m3 and 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0.110 W/mK and 0.130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 20/24/30/36/40 cm (EVOLUTION); 24/30 cm (SYSMIC)
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/mc (EVOLUTION); 580 kg/mc (SYSMIC)
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0,110 W/mK (EVOLUTION); 0,130 W/mK (SYSMIC)
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK (EVOLUTION); 0,496/0,404 W/mqK (SYSMIC)
      • Noise reduction Rw: 46,3/48,3/50,3/52/53 dB (EVOLUTION); 50/52 dB (SYSMIC)
      • Fire resistance REI 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI 180 (20 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-IDRO
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションExternal/Internal Walls
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-06-03
    • エディション1
    • 幅(mm)625
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks

    対応地域

    ヨーロッパ