製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ekovent/products/8775565f-2fd0-48a8-9a95-d6fed3ecf958
ホーム
カテゴリー
HVAC
HVAC - その他
Spjäll EKO-J
で利用可能です。 アメリカ合衆国
EKO Ventilationsdetaljer AB
フォロー
Spjäll EKO-J
Google翻訳”,
原文を見る
制御およびシャットオフダンパー快適性または産業用換気システムを目的とした制御およびシャットオフダンパー。ダンパーは優れた制御特性を備えています。クラス1のダンパーは調整と調整に使用されます。ダンパークラス2/3は、気密性の要件が非常に高い特殊なシステムで、シャットオフダンパーおよびダンパー4として使用されます。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eko-j
タイプ
デジタル インベントリ(製品群)
公開日
2012-07-06
エディション
1
高さ(Mm)
600
幅(mm)
600
奥行き(mm)
220
リンク
リンク
製品のURL
http://www.ekovent.se/sv/produkter/ventilationsprodukter/spjaell/eko-j.aspx
インストール手順
http://www.ekovent.se/media/16605/eko-j.pdf
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
副マテリアル
亜鉛
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
HVAC - HVAC - その他
IFC分類
フロー・コントローラー
UNSPSC名称
Louvers
UNSPSC
30161901
類似製品
Johnson Controls
YORK® Commercial Split Systems 7-50 Tons
4.6
(
14
)
ダウンロード
DriSteem
RTS® Humidifier RX Series
4.7
(
9
)
ダウンロード
ABB
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
4.6
(
14
)
ダウンロード
DriSteem
Pre-Treatment Systems
4.9
(
11
)
ダウンロード
EVAPCO, Inc.
AT Cooling Tower - Side Connection
4.5
(
10
)
ダウンロード
CityScapes, Inc
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
ダウンロード