製品の公開
Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30
Ekovilla Oy

Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Google翻訳”,


フィンランドで入手可能


エコヴィラ・セルロース断熱材は、再生木材繊維、つまり再生紙から作られた、カーボンニュートラルな断熱材です。

Ekovillaの吹き込み式断熱材と断熱パネルは、新築工事と改修工事の両方に適しています。

Ekovillaで断熱された壁は、エネルギー効率が高く、防火性があり、防音性にも優れています。

Ekovilla Classicは、過酷な北欧の環境下で広くテストされ、その性能が実証された通気性構造です。通気性構造が相対湿度を調整します。

U値 0.16 W/m2K

-REI 30/60

-Rw (C、Ctr): 46 dB (44、41)

Ekovilla(壁吹き込み工法)の製品特性:

密度は約35~40kg/m3です。

熱伝導率 λD(23.50) 0.038 W/(m K)

- 空気抵抗 AFr10

- EurofireクラスB-s2、d0

- M1室内空気分類

- 化石燃料由来の地球温暖化係数: 0.134 kgCO2e/kg

- 生物由来の地球温暖化係数: -1.36 kgCO2e/kg

- GWP合計: -1.23 kgCO2e/kg

仕様
  • LAYERS

    1. Exterior cladding board 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 22x100 c600 — 22 mm
    3. Windshield Runkoleijona — 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA X5 air barrier
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla board — 48 mm
    7. Interior lining — 13 mm

    PROPERTIES

    WallTotal thickness — 331 [mm] 

    Fire class — REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

技術仕様
  • Unique refekovilla-classic-external-wall-u-016-rei-30
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFinland
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
関連
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

対応地域

ヨーロッパ
フィンランド