製品の公開
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Google翻訳”,
Xci CGは、独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアをオンラインで製造し、片面に明るい色、もう片面に暗い色の高性能コーティングガラス面材を貼った、熱剛性断熱パネルです。規格と適合性 ASTM C 1289 IBC 第26章およびIRCセクションR316 多数のNFPA 285準拠アセンブリ 多数のUL 263時間設計 DRJ技術評価レポート1402-02 マイアミ・デイド郡製品管理承認 カリフォルニア州法典、タイトル24、断熱品質基準 ライセンス番号TI-1420 カリフォルニア州家庭用品・サービス局 CCMC 13460-L; タイプ1、クラス3 カナダでの使用についてUL分類済み – 詳細については、カナダで認証された製品のULを参照してください CAN/ULC S-704 タイプ2、クラス2
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L; Type 1, Class 3
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
技術仕様
  • Unique refxci-cg-rigid-insulation-panel
  • コレクションセットXci Wall Products
  • コレクションExternal Wall Insulated Boards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls
  • MasterFormat 2014 コード07 42 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels

対応地域

北米