フィンランドで入手可能
エコヴィラ・セルロース断熱材は、再生木材繊維(再生紙)から作られたカーボンニュートラルな断熱材です。吹き込み式のウールは、新築工事にも改修工事にも適しています。形状を選ばないこの断熱材は、建物の小さな隙間にもしっかりと入り込み、継ぎ目のない断熱層を形成します。
Ekovillaで断熱された屋根は、エネルギー効率が高く、防火性に優れ、遮音性も非常に高い。
U値 0.09 W/m2K
-EI 30
-Rw (C、Ctr): 52 dB (49、43) 金属板屋根
-Rw (C、Ctr): 56 dB (54、50) フェルト屋根
-Rw (C、Ctr): 59 dB (57、52) レンガ屋根
Ekovilla製品の特性(傾斜屋根の吹き付け):
密度は約42kg/m3です。
熱伝導率 λD(23.50) 0.038 W/(m K)
- 空気抵抗 AFr44
- EurofireクラスB-s2、d0
- M1室内空気分類
- 化石燃料由来の地球温暖化係数: 0.134 kgCO2e/kg
- 生物由来の地球温暖化係数: -1.36 kgCO2e/kg
- GWP合計: -1.23 kgCO2e/kg
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フィンランド |