製品の公開
EC/90 Fixed wood/aluminium window
EC/90 Fixed wood/aluminium window

    EC/90 Fixed wood/aluminium window

    Google翻訳”,
    Ekstrands EC / 90は、最も極端な省エネ要件を超えるエネルギー効率の高いウィンドウです。 EC / 90ウィンドウは、EkstrandsEuropa68ウィンドウデザインに基づいています。窓は内側に開いており、サッシの換気を可能にするドレキップフィッティングが付いています。フレームの奥行きが90mmに拡大されました。サッシには3つのシーリングストリップがあり、優れた気候特性を提供します。窓全体の合計U値は0.80W/(m²K)で、これは木製の窓に特有のものです。これは、低エネルギー住宅に適合するエネルギーウィンドウです。値が0.77W/(m²K)のパッシブハウスEC / 90 Plus +は、EC/90をさらに発展させたものです。サッシとフレームには断熱材が組み込まれており、窓はパッシブハウス認定のコンポーネントとして納品できます。 Ekstrandsは、EC/90とEC/90Plus+の両方のさまざまなインストール方法に対して計算されたU値を提供できます。 EC / 90は、EC / 90 SR46と呼ばれるオーディオクラスの設計で利用でき、46dBの音の低減があります。 EC / 90、EC / 90 Plus +、およびEC / 90 SR46には、外部アルミニウム被覆が付属しています。耐火性が必要な場合は、耐火性EI30のEC /90EXを提供します。
    仕様
    • U-value: 0.78 W/(m²K) Air permeability: 4 Acoustic performance dB(Rw): 34 Water tightness: E1950 Resistance to wind load: NPD
    技術仕様
    • Unique refenergy-concept-90-fixed-wood-alu-window
    • コレクションセットWindows
    • コレクションEC/90 Energy Concept 90
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド