CE9TF 90cm エクスペリエンス ウォール フードは、Hob2Hood 人工知能のおかげで、キッチンでユニークな体験を提供します。ぜひお試しください。
エレクトロラックス 90cm イノックス エクスペリエンス ウォールフード (人工知能と高吸引力搭載、CE9TF) は、最大限の吸引力とフィルタリング効率を維持しながら調理体験を簡素化するテクノロジーを使用して開発されました。
強力な吸引力で、調理中に煙や油脂を捕らえる優れた性能を発揮します。2 分以内に空気を入れ替え、キッチンから家族全員にとって効果的かつ安全に嫌な臭いを取り除きます。
レシピを準備する際の体験を最適化するには、エレクトロラックスの優れたイノベーションである Hob2Hood 人工知能を頼りにすることができます。この人工知能は、フードをクックトップ² に自動的に接続し、システムがクックトップの使用状況、使用中のゾーンの数を識別し、自動的にフードをオンにして設定するため、差別化された安心の体験を提供します。
フードの機能を手動で調整したい場合は、フルタッチパネルを使用すると、数回タッチするだけで簡単に調整できます。
フィルターはフードの機能に不可欠です。フードを清浄モードで取り付けると、フィルター交換 LED がフィルターの交換が必要であることを知らせ、製品のパフォーマンスを向上させます。
食べ物の自然な色を維持する LED³ ライトで、ひとときを共有するための居心地の良い雰囲気を作り、レシピの魅力を高めます。友人や家族と料理の写真を共有するのに最適です。
ブラッシュドスチールのデザインは、ブラッシュドスチールの優れた耐久性とガラスの軽さを組み合わせ、キッチンに優雅さと洗練さをもたらします。
完璧な仕上がりのフードは、お部屋に美しさを添える装飾品でもあります。
さらに使いやすくするために、抽出モードと浄化モードを切り替えることができる 2 in 1 機能を備えています。
排気装置として、悪臭を家の外に排出し、空気清浄装置として、空気を濾過して不純物のない空気を室内に戻します。これにより、柔軟性と汎用性が高まります。
二重濾過もこのフードのもう一つの目玉です。取り外し可能なアルミフィルターは最大 75%⁴ の油脂を捕らえて保持することができ、食器洗い機で洗うこともできます。また、活性炭フィルターがキッチンに嫌な臭いを寄せ付けません。
さらに実用性を高めるため、フードには状況に応じて調整できる 3 つの速度が用意されています。低速、中速、高速から選択でき、室内の煙や臭いの量を簡単に制御できます。"
さらに、タイマー機能を有効にすると、Electrolux CE9TF 壁掛けフードは調理後しばらく作動し続け、自動的にオフになります。キッチンの空気の入れ替えをより効果的に行うことができます。
¹テストは、天井高 2.5m、広さ 10m² のキッチンにおいて IEC 61591 に従って実施されました。環境によって異なる場合があります。
²同じ Hob2Hood 接続システムを備えた Electrolux クックトップ (IE60P、IE80P、IE6SF、IE8FB) と組み合わせます。
³6000K LED 電球とエレクトロラックス 3000K LED 電球を比較するために社内テストを実施しました。
⁴IEC 61591に準拠した社内テストで得られた結果。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |