製品の公開
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレクトロラックス社は、キッチンの仕様を決める際に大きな違いをもたらすもう 1 つの製品、一体型フード付き IH クックトップを発売しました。革新的なデザインであるだけでなく、2 つの製品を 1 つに組み合わせて、設計の柔軟性と自由度を高めているため、スペースの最適化にも優れています。

    新しいクックトップは、設置手順が最大 58% 削減され¹、設置スペースが 3 倍² となり、お客様の期待を上回るキッチンを実現できます。壁、ペニンシュラ、アイランドの 3 つの設置モードから選択できます。よりオープンで居心地が良く、洗練された環境を計画できます。

    最先端のキッチンの特徴

    ダブル パワーブースト機能により、この製品は料理を調理する際の効率を最大限に高めます。クックトップのパワーブーストは短時間で最高温度に達するため、たとえば水を 2 倍の速さで沸騰させることが可能になり³、フードのパワーブーストは 2 分未満で空気を入れ替えます4。

    エレクトロラックス 一体型フード付きクックトップ蓋 2 個セット5 を使用すると、レシピの準備中に発生する煙の吸引力が強化されます。ガラスとシリコンでできた蓋により、蒸気がクックトップ フードに完全に導かれ、キッチンの空気がきれいになります。

    高性能で過度の騒音もなく、居住者にとってより快適な環境を提供します。さらに、AutoBreeze 機能はキッチンの空気が完全にリフレッシュされるまで動作し続けるため、お客様は料理の準備後にリラックスして煙のない環境を楽しむことができます。

    フード一体型 2 イン 1 クックトップの自動機能は、クックトップの使用状況と使用されている誘導ゾーンの温度を自動的に識別し、フードの吸引力を自動的に起動して調整します。

    ミニマリストなデザインも、この新しいクックトップのもう 1 つの特徴です。現代的な美的感覚を備えた家電製品を求める世界的なトレンドに追随するこの製品は、製品を環境に調和させ、快適に暮らせる家づくりを支援することを目的とするエレクトロラックス ファミリーの一員です。

    持続可能性

    この新製品が際立っているのは、効率性だけではありません。コンロの持続可能な誘導技術により、環境への CO26 排出量が最大 95% 削減され、環境に対する責任と革新が実践されています。

    クックトップには、脂肪と不純物を 93% 以上 7 保持する 2 イン 1 アルミニウム フィルターと、食器洗い機で洗えて最長 2 年間使用できる活性炭フィルター 8 が搭載されています。つまり、キッチンから嫌な臭いがなくなるのです。プロジェクトの重要なポイントが、今では簡単に解決できるようになりました。

    仕様
    • Benefits of the 2-in-1 Cooktop

      1. freedom and flexibility for your project: triple the space available² to plan the kitchen according to your client's style and needs. It has three installation modes: wall, peninsula and island.

      2. Double Power Boost: with maximum efficiency, it reaches the ideal temperature for recipes quickly, boiling water twice as fast³ and intensifies the power of the hood, filtering the air in less than 2 minutes4.

      3. High performance without excessive noise: quietly removes smoke and odors from the kitchen.

      4. AutoBreeze function: when you have finished cooking, it continues to renew the air in the kitchen with a low noise level, leaving the room pleasant.

      5. Auto function: automatically identifies the cooking zones being used and switches the hood on and on automatically.

      6. UniCook zone: allows both cooking zones to be used simultaneously at the same power. Ideal for larger containers such as griddles and grill plates.

      7. Two-in-one filter: captures and retains up to 93%7 of impurities and grease, leaving the kitchen free of unwanted odors. Dishwasher-safe filter that lasts up to 2 years8.

      8. Digital timer: switches off the induction zone automatically when the countdown is over and emits a beep to warn that the food is ready.

      9. Sustainable technology: cooking in a more conscious way as it helps to reduce greenhouse gases. Induction technology reduces CO26 emissions into the environment by up to 95%.

      10. Heat indicator: indicates when the cooktop surface is hot and when it is cooling down. There are three levels: In use, Keep warm and Residual heat.

      11. Automatic switch-off: switches off automatically when it identifies that the cooktop is not in use, when there is spillage on the panel or when it overheats.

      12. Pause function: When activated, the power of the cooktop and hood will be automatically reduced to the lowest operating level.

      13. Safer cooking: heats only the area where the pan comes into contact with the cooktop surface.

      14. Full touch panel: sophisticated design that offers an easy and intuitive experience.

      15. Safety lock: prevents programmed functions from being changed inappropriately during use or triggered accidentally.

      16. Intelligent sensor: recognizes when the pan is not positioned correctly or if the pan is not ideal for induction technology.

      17. Convenient to clean: the smooth, flat surface makes cleaning quick and easy.

      18. Personalized installation: you indicate in the design whether the installation is in extractor or purifier mode. More flexibility and freedom when planning.

    技術仕様
    • Unique refIE8CH
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)205
    • 幅(mm)780
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 正味重量(kg)19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル