製品の公開
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)

    5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    AutoSense 587 L Black Inox Look1 (IM8B) を搭載した Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator を使用すると、食品をより長く保存し、エネルギーを節約できます。今すぐ購入してください。

    オートセンス 587 L を搭載したエレクトロラックス マルチエフィシェント冷蔵庫には 3 つのドアがあり、より多くの収納スペースと食品をより長く新鮮に保つ機能を提供します。
    独自の AutoSense テクノロジーにより、オートセンス 587 L を搭載した Electrolux Multi-Efficient 冷蔵庫は温度を自動的に調整し、最大 30% 長く食品を保存します。人工知能は消費習慣を認識し、冷蔵庫の使用頻度が高い時期と少ない時期を特定し、それに応じて冷蔵庫を冷やしたり、温度を安定させたりします。
    HortiNatura Drawer は、果物や野菜の鮮度を最大 2 倍長く保ち、食品の無駄を防ぎます。
    インバーター技術は温度を安定させ、エネルギー消費を最大 37% 削減し、このセグメントで最も経済的な冷蔵庫の 1 つにしながら、食品の保存に理想的な条件を保証します。
    AutoSense 587 L を搭載した Electrolux Multi-Efficient Refrigerator には TasteGuard も搭載されており、バクテリアによる悪臭を最大 9 倍速く除去し、冷蔵庫を常に衛生的に保ちます。
    IceTwister は、システムをひねって氷を得ることで使いやすく、給水システムは複雑ではありません。

    仕様
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food freshness by up to 30%. The Electrolux technology recognizes your routines, identifying the moments of greatest use, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer.

      Inverter Technology: The Refrigerator is one of the most economical in the segment, which saves up to 37% of energy and gives you the ideal conditions to preserve food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always hygienic.

      IceTwister: Ice made easy. ​Just turn the ice tray so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.​ Now also with a practical and uncomplicated water supply system.
      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    技術仕様
    • Unique refIM8B
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類フローターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31
    • Uniclass2015詳細Food refrigerators and freezers

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル