プレミアムケア14Kg洗濯機LEC14はあなたの服をケアする新しい方法です。効率的なクリーニングとあなたのためのより多くの自由な時間。
プレミアムケア14Kg洗濯機LEC14を使用すると、時間を最適化できます。洗浄サイクルの持続時間を制御し、必要に応じて、洗浄サイクルの残り時間を表示する時間制御ディスプレイを備えた新しいデジタルパネルを介して調整します。
独自のJet&Clean *テクノロジーにより、洗剤と柔軟仕上げ剤を100%希釈し、次のサイクルでディスペンサーを清潔に保ち、衣服の汚れや再洗浄を防ぎます。ウルトラリントフィルターは8倍以上のリントを保持します**。
高速洗濯サイクルは、各サイクルの時間を自動的に最適化し、衣服を保護し、洗濯機の性能を維持します。モダンなデザインは、外側はコンパクトで内側は広々としており、家族のすべての服やクイーンサイズの羽毛布団を洗うのに十分な大きさです。
* Jet&Cleanは、エレクトロラックス独自のテクノロジーであり、水平方向の直接水ジェットを介して洗剤と柔軟仕上げ剤ディスペンサーを洗浄します。
エレクトロラックスの内部テストによると、LT10B(Jet&Cleanなし)を使用した内部比較テスト。洗浄サイクル後、バスケットの底に最も近い洗濯物の負荷の液体入力の分布をチェックします。 99.99%の液体投入量と標準偏差0.01が到達する面積。
**エレクトロラックスの内部実験手順に従って、LT12Fワッシャーのフィルターの内部サイズと比較して8倍大きい内部サイズのフィルター
時間管理:時間を最適化します。洗浄サイクル時間を制御し、必要に応じてデジタルパネルを介して適応させます。
独自のJet&Clean *テクノロジー:Jet&Cleanを備えたセルフクリーニングディスペンサー。水平方向の直接水ジェットで洗剤と柔軟仕上げ剤ディスペンサーを洗浄し、洗剤と柔軟仕上げ剤を100%希釈して、次のサイクルでディスペンサーを清潔に保ち、衣服の汚れを防ぎます。そして再洗浄します。エレクトロラックスの内部テストによると、LT10B(Jet&Cleanなし)を使用した内部比較テスト。洗浄サイクル後、バスケットの底に最も近い洗濯物の負荷の液体入力の分布をチェックします。 99.99%の液体投入量と標準偏差0.01が到達する面積。
ウルトラリントフィルター:リントを保持するための専用フィルター。フィルターコンパートメントは8倍*多くのリントを保持します。エレクトロラックスの内部実験手順に従って、LT12Fワッシャーのフィルターの内部サイズと比較して8倍大きい内部サイズのフィルター
高速サイクル洗濯システム:あなたの服を長持ちさせます。洗濯システムは、洗濯サイクルを自動的に最適化し、同じ性能をより短い時間で維持し、衣服の摩耗を防ぎます。
容量:外側はコンパクトで内側は広々としており、家族のすべての服やクイーンサイズの羽毛布団を洗うのに十分な大きさです。
新しいデザイン:モダンで堅牢。直感的なパネルは灰色でタイトなので、損傷することなく掃除できます。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |