製品の公開
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
    Electrolux Brasil

    Microwave Integrated Panel 31L

    5つ星のうち4.74.7(60 レビュー)
    Google翻訳”,
    電子レンジの選択は常に課題です。市場にはいくつかの利点がある多くのオプションがあります。しかし、Electrolux MI41Sマイクロ波ほど完全なものはありません。生活をより実用的にする機能を備え、革新的でモダンなデザインを備えているため、キッチンがより魅力的になります。ミラーリングされているエレクトロラックスの電子レンジは、キッチンに高級感を与えます。すでにドアを閉めると、最も一般的に使用されるボタンだけが残り、環境の汚染が少なくなります。また、ディスプレイが経済的で、ディスプレイをオフにする機能をオフにするだけでオフになり、電気代が増えることはありません。電子レンジのレシピの作り方を知りたいときは、QRコード機能を使ってください。携帯電話を使用して、31リットルの電子レンジに記録されたコードを読んでから、ステップバイステップのレシピビデオをチェックしてください。もうノートブックも必要ありません。レシピの準備ができたら、食べ物が冷えるのを心配する必要はありません。保温機能により、オーブンから出たばかりのように温かくなります。電子レンジにはまだ追加メニューの利点があります。キッズメニューでは、ポップコーン、ブリガデイロ、マグケーキなど、お子様のお気に入りのレシピを用意しています。そして、日々のメニューでは、ご飯、パスタ、ラザニアなどの最もよく使われるレシピ。そして、ポップコーンチーズ風味のようなにおいがするマグカップの心配はありません。エレクトロラックスの電子レンジには、31リットルの電子レンジ内の臭いを最小限に抑え、常に消毒したままにする臭気ストリップ機能があります。安全性と利便性いつでもデバイスの使用をロックできる専用キー。子供や許可されていない人がそれを引き起こすのを防ぐのに理想的です。マイプレートキーこのユニークなオプションを使用すると、お気に入りのレシピをプログラムしてデバイスのメモリに保存できます。ポーションキーこの機能を使用すると、食事の正確な時間を選択でき、食事を温めるのに必要な時間を決定するため、効率が向上します。簡単掃除機能製品内部の掃除や、食品の汚れや水しぶきの除去に役立ちます。クイックスタートクイックスタートオプションを選択すると、電子レンジが自動的に30秒動作し始めます。あなたが急いでいて、いくつかの食物をすぐに加熱する必要があるならば、それをさらに簡単にします。ミュートキーこのキーを使用すると、電子レンジのボタンをミュートできます。その「ビープ音」は十分です。キーを4秒間押し続けると、ボタンの音がミュートされます。
    仕様
    • Self-cleaning: No Differential: Kids Menu, Dessert Menu, Security Lock, My Plate, Daily Menu Grill: No Recipe Summary: Yes - 12 Day by Day Menu: Rice, Potato, Pasta and Lasagna Kids Menu: Popcorn, Brigadier, Burger and Mug Cake Dessert Menu: Pudding, Gelatin, Fruits and Pave Rotating Dish: Yes Recipes: 12 Clock: Yes Defrost Key: Yes Security Lock: Yes Model: MI41S Commercial Code: 10311PBA186 / 10311PBA286 EAN-13: 78965840 6699 9 / 78965840 6700 2 Gross Weight: 15,7 Kg Energy Classification: A Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 34,8 cm x 55,2 cm x 45,1 cm Frequency: 60 Hz Voltage: 127V / 220V Weight: 15,2 Kg Color: Silver Dimensions (Height x Width x Depth): 32,5 cm x 52,0 cm x 42,2 cm Capacity (L): 31L
    技術仕様
    • Unique refMI41S
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションMicrowaves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000661
    • ETIM 名Microwave oven
    • UNSPSC名称Microwave access equipment
    • UNSPSC43221708
    • Uniclass2015コードPr_40_70_65_51
    • Uniclass2015詳細Microwave ovens
    • MasterFormat 2014 コード33 83 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMicrowave Transmitters and Receivers
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25 21
    • OmniClassタイトルResidential Microwave Ovens

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル