製品の公開
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
    Electrolux Brasil

    Pro series built-in 34l black microwave

    5つ星のうち4.44.4(17 レビュー)
    Google翻訳”,

    Electrolux Proシリーズは、多くの魅力とスタイルを備えた洗練されたデザイントレンドに従います。

    この製品コレクションは、黒いガラス、ライトゴールドのディテール、職人技を際立たせる白いLEDタッチパネルを使用することにより、細部に至るまで優雅さを備えています。

    優れたインテリアデザインのために、Proシリーズはあなたが必要とするスタイルを表しています。

    電子レンジは、キッチンのオーブンからの臭いの干渉を排除する臭気ストリップ機能を備えています。この利点は、空気を内部で再循環させるシステムによって提供されます。

    保温機能により、いつでも提供できる適切な温度で食事ができるため、食事は常に理想的な温度になります。

    エレクトロラックスの電子レンジは、解凍やグラタンなどの多くの機能を提供し、それらのおいしいレシピの準備を容易にし、あなたの日常生活をはるかにおいしいものにします。

    グリル:料理の完璧な仕上がりを保証します。
    青色LEDを備えたガラス製タッチパネル。洗練された使いやすく、お手入れも簡単です。
    準備後の料理を暖かく保つので、暖かい機能を維持し、日常生活にとってはるかに実用的です。
    10の事前にプログラムされたレシピ、理想的な時間とパワーでおいしい料理を準備するのに役立ついくつかのオプションがパネルに表示されます。
    臭い除去機能により、室内の空気を再循環させ、食品の臭いを除去します。
    イージークリーン機能で、スチームを使った掃除が簡単にできます。

    仕様
    • Black Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Side Finish Stainless steel
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34
      Black color
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily basis Menu (Popcorn, Rice, Lasagna) Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Kebab) Grill Keep Warm Strip Odor
      EAN 13 (127V) 7909569001707
      EAN 13 (220V) 7909569001714
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily basis Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Trim menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MV43T
      White Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 21.3
      Gross weight 220v (Kg) 20,5
      Net weight 127v (Kg) 18.4
      Net weight 220v (Kg) 17.8
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handler Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341PBA135
      SKU (Commercial code) 220v 54341PBA235
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    技術仕様
    • Unique refMV43T
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションMicrowaves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000661
    • ETIM 名Microwave oven
    • Uniclass2015コードPr_40_70_65_51
    • Uniclass2015詳細Microwave ovens
    • MasterFormat 2014 コード33 83 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMicrowave Transmitters and Receivers
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25 21
    • OmniClassタイトルResidential Microwave Ovens

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル