製品の公開
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
    Electrolux Brasil

    Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    FoodSensor(OE8EF)を使用した電気ビルトインオーブン80Lエクスペリエンスでおいしい食事を準備する

    このオーブンは、FoodSensorテクノロジー、温度計を使用して、レア、ミディアム、またはよくできたものをすべて完璧に調理します。食事の準備が整うとオーブンは自動的にシャットダウンするので、お肉を好きなように調理するのに最適で実用的です。

    白色LED付きのガラス製フルタッチパネルは洗練されており、使いやすく、オーブンを正確に設定できます。

    また、PerfectCook360テクノロジーを採用しており、密閉された空洞と対流に対応して、食事を均等に30%速く調理します*。

    密閉された空洞は、温度をよりよく隔離し、丸い角の構造で熱損失を防ぎます。対流機能は、内部ファンを通して熱風を換気することによってすべてを均等に焼き、オーブンがどこでも同じ温度になるようにします。

    *内部テストで得られた結果


    FoodSensor:温度計が食事の内部温度を測定し、完璧に調理できるようにします。
    フルタッチパネル:ガラスと白色のLEDパネルにより、操作と時間の制御を簡単、正確、洗練されたものにします。
    PerfectCook360:密閉された空洞と対流機能を組み合わせたテクノロジーで、均一に30%速く調理します。
    対流:内部の熱風をファンに循環させて均一に焼き、温度を均一に保ちます。
    密閉された空洞:丸い角は温度が逃げるのを防ぎ、オーブンをより長く暖かく保ちます。
    火格子と茶色:食事に完璧でサクサクした仕上がりを与えます。
    さまざまなベーキングモード:あらゆる種類の食事をより良く準備するための5つの異なるベーキングモード。
    保温機能:食事を温めたり、調理後に保温したりするのが簡単です。
    取り外し可能なガラス扉:内部のガラス扉を簡単に取り外して掃除できます。
    高速クリーンエナメル:クリーニングを容易にするためにエナメルを塗られた内部仕上げ。
    パネルのロック機能:たとえば、子供による望ましくない相互作用を回避します。

    仕様
    • Opening: Top
      Internal finishing: Enameled
      Front finish: Glass
      Accessories Shelves: (2) 40W Lamp
      Electric oven
      Height (packed) (mm): 667
      Height (mm): 596 (panel)
      Capacity (L): 80L
      Sealed cavity: Yes
      Connectivity: No
      Convection: yes
      Cavity Color: Black
      External Color: Black
      Automatic Shutdown: Yes
      Niche Dimensions - Flush Installation (Aligned with Furniture) Opening Height: 600 Opening Width: 600 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 600
      Niche Dimensions - Overlaid Installation (Edge out) Opening Height: 590 Opening Width: 560 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 580
      EAN: 13 7909569360248
      FoodSensor: Yes
      Frequency (Hz): 60Hz
      Grill function: Yes
      Functions: Bake Convection Gratin Brown Food Sensor Keep Warm Lock Panel Timer
      Pre-Programmed Functions: Yes
      Warranty: 1 year
      Free Installation: Yes
      Width (packed) (mm): 644
      Width (mm): 596 (panel)
      Internal light included: yes
      Handel material: Aluminum
      Model: OE8EF
      Number of Oven Shelves: 2
      Gross weight (kg): 25.5
      Net weight (kg): 24.3
      PNC: 900279349
      Double glazed door: Yes
      Removable Door: Yes
      Oven Power (W): 3200 (Maximum heating power)
      Grill Power (W): 1700
      Depth (packed) (mm): 670
      Depth (mm): 613 (total depth, from handle surface to bottom)
      Selection of Digital Functions/Resistors
      Digital temperature selection
      SKU (Commercial Code): 53807UBA235
      Voltage (V): 220V
      Digital Timer
      Panel security lock: Yes
      Steam: no
      Removable glass: Yes

    技術仕様
    • Unique refOE8EF
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションOvens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)596
    • 幅(mm)596
    • 奥行き(mm)613
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)24.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC001859
    • ETIM 名Baking oven
    • MasterFormat 2014 コード11 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Ovens
    • OmniClassNumber23-21 21 13 31
    • OmniClassタイトルCommercial Ovens

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル