AutoSense カラー Black Inox Look 390L IF43B を備えたエレクトロラックス デュプレックス効率冷蔵庫は、エネルギー節約に加えて、食品の保管品質の向上を実現します。
モダンなデザインとエレガントなブラックカラーがキッチンをより洗練させます。
独自のAutoSenseテクノロジーは、使用頻度を認識し、人工知能を使用して温度を自動的に制御するため、食品の寿命を最大 30%¹ 延長します。
インバーター技術は温度の安定性を確保し、A+++ のエネルギー効率により最大 30%² のエネルギー節約を実現し、保存された食品をより長く新鮮に保ちます。
HortiNatura Drawer は、果物や野菜の鮮度を最大 2 倍長く保存するためのもう 1 つの味方です。
特殊なシールが付いているので庫内温度が直接触れず、食品の無駄を減らします。
FastAdaptシステムを使用すると、スライド棚をさまざまな方法で構成して、さまざまなサイズや形状の食品を保管できます。
MoveAdapt を使用すると、2 つのレールのおかげでコンパートメントを簡単に移動でき、必要なものに正確に適応できます。
ボトルセパレーターとスパイスホルダーは冷蔵庫内の整理整頓に役立ち、スパイスを保管するための小さな容器を提供します。
さらに、 Electrolux Frost Free Duplex Efficient 390L IF43B 冷蔵庫にはTasteGuardフィルターが搭載されており、細菌によって引き起こされる悪臭を最大9倍の速度で除去し、冷蔵庫を常に新鮮で衛生的な状態に保ちます。
¹FURB (ブルメナウ地域大学) がイチゴと牛乳を使って実施したテストで得られた結果。
² A 評価に必要な最低条件について。
3 FURB (ブルメナウ地域大学) がイチゴ、マッシュルーム、レタスに対して実施したテストで得られた結果。
4フィルターは別売りです。
5フィルターの完璧な使用と引き出しの完全な密閉を考慮して得られた結果。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |