製品の公開
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    FlexiSpace IQ8IB を搭載したエレクトロラックス プロ シリーズ冷蔵庫には、食品をより長く保存し、無駄を避けるための 4 つのドアと特別なテクノロジーが備わっています。

    さらに、ブラックカラーのモダンでエレガントなデザインは、ブラックガラスの外観仕上げとライトゴールドの細部により、キッチンに洗練さを加えます。

    FlexiSpaceコンパートメントは、食べ物や飲み物を理想的に保存するための 5 つの異なる温度オプションを備えたスマートなスペースです。温度は冷凍庫(-23℃)、肉や魚(-2℃)、冷たい飲み物(0℃)、生鮮食品(3℃)、ワイン(7℃)の間で異なります。保存したいものに応じて、冷蔵スペースまたは冷凍庫スペースを拡張できます。

    FlexiSpace コンパートメントで肉と魚の温度 (-2°C) を有効にすると、肉のタンパク質の 97% 1 が保持され、肉本来の柔らかさと風味が長く保たれます。

    独自のエレクトロラックスオートセンステクノロジーは、人工知能を使用して温度を自動的に制御し、食品の寿命を最大 30% 2延長し、無駄を避けます。

    この機能はあなたの日常生活や消費習慣を認識します。したがって、冷蔵庫の温度を維持したり冷やしたりして、冷蔵庫の使用量が増加した瞬間と減少した瞬間を特定することができます。

    TasteLock引き出しには特殊なシールと自動湿度制御が備わっており、果物や野菜を最長 14 日間新鮮に保ちます3 。

    インバーター技術は、食品の保存に理想的な条件を確保することに加えて、冷蔵庫の温度をより安定に維持し、エネルギー消費を削減し、最大 20% 4節約します。

    TasteGuard は細菌によって引き起こされる悪臭を最大 9 倍の速さで除去し、冷蔵庫を常に衛生的に保ちます。

    ExtraFreshエアフィルターはエチレンガスを最大 90% 6吸収し、果物や野菜の熟成を遅らせ、より長く新鮮に保ちます。

    冷蔵庫のドアに水と氷のディスペンサーを設置すると、毎日がさらに実用的になります。いつでもすぐに飲める、ろ過された氷を入手できます。

    FlexiSpace IQ8IB を備えた Pro シリーズ冷蔵庫のすべての機能に加え、格納式棚とFastAdapt により、さまざまな内部構成でさまざまなサイズや形式の食品を保管できます。

    1 FURB (ブルメナウ地域大学) がミート機能の温度調整を使用して 7 日間実施したテストで得られた結果。

    2 FURB (ブルメナウ地域大学) がイチゴと牛乳を使って実施したテストで得られた結果。

    3 FURB (ブルメナウ地域大学) がキノコを使用して 14 日間、イチゴとレタスを使用して 10 日間実施したテストで得られた結果。
    4 A 評価に必要な最低条件について。
    5 DM90X でテストされた内部手順に従って、重炭酸ナトリウムの使用と比較。
    6完全に密閉されたコンパートメント内でフィルターを正しく使用した場合に得られた結果。

    仕様
    • FlexiSpace: Smart compartment with five temperature options, ranging from freezer (-23°C) to refrigerator (7°C). By activating the Meat and Fish temperature (-2ºC), keep 97%1 of the meat proteins.

      AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%2 longer.

      TasteLock: Sealed drawer with automatic humidity control keeps fruits and vegetables fresh for up to 14 days3.

      Inverter Technology: Keeps the temperature more stable ensuring up to 20%4energy savings and less food waste.

      TasteGuard: Eliminate bad odors caused by bacteria up to 9x5 faster, ensuring your refrigerator always stays clean.

      ExtraFresh: Absorbs up to 90%6 of ethylene gas to slow down the ripening of fruits and vegetables and keep them fresher for longer.

      Water and ice dispenser: Have water and ice cubes, filtered and ready for consumption, anytime, straight from the refrigerator door.

      FastAdapt: Sliding shelves that allow different internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Retractable shelf: Allows you to adapt the internal space to store different types of food and packaging.

    技術仕様
    • Unique refiq8ib
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    • 幅(mm)835
    • 奥行き(mm)760
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)115
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000628
    • ETIM 名Refrigerator
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31
    • Uniclass2015詳細Food refrigerators and freezers
    • OmniClassNumber23-25 15 11 11
    • OmniClassタイトルPostmortem Refrigerators and Freezers

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル