FlexiSpace IQ8IS を搭載したエレクトロラックス ホーム プロ冷蔵庫には、食品をより長く保存し、無駄を避けるための 4 つのドアと特別なテクノロジーが搭載されています。
FlexiSpaceコンパートメントは、食べ物や飲み物を理想的に保存するための 5 つの異なる温度オプションを備えたスマートなスペースです。温度は冷凍庫(-23℃)、肉や魚(-2℃)、冷たい飲み物(0℃)、生鮮食品(3℃)、ワイン(7℃)の間で異なります。保存したいものに応じて、冷蔵スペースまたは冷凍庫スペースを拡張できます。
FlexiSpace コンパートメントで肉と魚の温度 (-2°C) を有効にすると、肉のタンパク質の 97% 1 が保持され、肉本来の柔らかさと風味が長く保たれます。
独自のエレクトロラックスオートセンステクノロジーは、人工知能を使用して温度を自動的に制御し、食品の寿命を最大 30% 2延長し、無駄を避けます。
この機能はあなたの日常生活や消費習慣を認識します。したがって、冷蔵庫の温度を維持したり冷やしたりして、冷蔵庫の使用量が増加した瞬間と減少した瞬間を特定することができます。
TasteLock引き出しには特殊なシールと自動湿度制御が備わっており、果物や野菜を最長 14 日間新鮮に保ちます3 。
インバーター技術は、冷蔵庫の温度をより安定に維持し、食品の保存に理想的な条件を確保するだけでなく、エネルギー消費を削減し、最大 20% 4節約します。
TasteGuard は細菌によって引き起こされる悪臭を最大 9 倍の速さで除去し、冷蔵庫を常に衛生的に保ちます。
ExtraFreshエアフィルターはエチレンガスを最大 90% 6吸収し、果物や野菜の熟成を遅らせ、より長く新鮮に保ちます。
冷蔵庫のドアに水と氷のディスペンサーを設置すると、毎日がさらに実用的になります。いつでもすぐに飲める、ろ過された氷を入手できます。
FlexiSpace IQ8IS を備えた Home Pro 冷蔵庫のすべての機能に加え、格納式棚とFastAdapt により、さまざまな内部構成でさまざまなサイズや形式の食品を保管できます。
1 FURB (ブルメナウ地域大学) がミート機能の温度調整を使用して 7 日間実施したテストで得られた結果。
2 FURB (ブルメナウ地域大学) がイチゴと牛乳を使って実施したテストで得られた結果。
3 FURB (ブルメナウ地域大学) がキノコを使用して 14 日間、イチゴとレタスを使用して 10 日間実施したテストで得られた結果。
4 A 評価に必要な最低条件について。
5 DM90X でテストされた内部手順に従って、重炭酸ナトリウムの使用と比較。
6完全に密閉されたコンパートメント内でフィルターを正しく使用した場合に得られた結果。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |