フロストフリー IS4S 冷蔵庫にはオートセンスとインバーター技術が搭載されており、食品を最大 30% 長く保存し、エネルギー消費を削減します。
AutoSense テクノロジーを搭載した Electrolux サイドバイサイド効率的な冷蔵庫 435L IS4S
エレクトロラックス フロストフリー IS4S 冷蔵庫は、容量 435 L のサイドバイサイド モデルで、モダンでエレガントなデザインに加え、日常生活に実用性と効率性を提供します。
温度を自動的に制御する独自の AutoSense テクノロジーを備えた IS4S 冷蔵庫は、食品の寿命を最大 30% 延長します。
冷蔵庫の温度をより安定させるために、エレクトロラックス フロストフリー IS4S 冷蔵庫にはインバーターテクノロジーも搭載されており、食品を保存するための理想的な状態を保証し、エネルギーを最大 42% 節約します。
デジタルパネルを使用すると、温度、ターボ冷凍庫、ターボ冷蔵庫、休暇、パネルロック機能を制御することができます。
ターボ機能は、パーティーに行くときやスーパーから帰ってくるときなど、外出する必要があるときに冷凍庫または冷蔵庫をすばやく冷やします。
IceTwister を使用すると、型を回すだけで氷が下部のコンパートメントに落ち、常に氷を手元に置くことができる、非常に簡単な方法です。
エレクトロラックス フロストフリー IS4S 冷蔵庫には、冷蔵庫に 2 つの引き出し、冷凍庫に 2 つの引き出しがあり、生鮮か冷凍かにかかわらず、食品の整理を容易にし、保存をさらに強化します。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |