製品の公開
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
    Electrolux Brasil

    Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)

    Google翻訳”,

    ガラス表面、精密な炎、マルチフレームを備えた Electrolux Experience 5 バーナー ガス クックトップ (KE5GC) は、調理体験を向上させる革新的技術をもたらします。

    パワフルなマルチフレームバーナーは熱を均等に分散し、調理時間を短縮しながら驚くほど美味しい仕上がりを実現します。調理効率は最大20% ¹向上し、お湯の沸騰も最大22% ²速くなります。

    4本爪の鋳鉄製グリルは、鍋底をしっかりと掴みます。従来品より4倍も安定しており³、日常使いにおいて高品質、安全性、耐久性を保証します。

    調理中にもっと自由に探求できるよう、 ChamaPrecisaテクノロジーは6段階のパワーレベル⁴をあらかじめプログラムしています。様々なレシピを調理する際に、より正確な温度設定をお楽しみいただけます。料理に理想的な風味と食感をもたらします。レベルは以下のとおりです:1 - 溶かして保温、2 - 圧力鍋と湯せん調理、3 - ソース作り、4 - ソテー、5 - グリルとフライ、そして6 - ゆで。

    密閉式バーナーは炎の安定性を高め、火の消えを防ぎます。エレクトロラックス・エクスペリエンス 5バーナーガスコンロは、精密さとエレガンスを兼ね備えたパワフルなコンロです。合計12,000Wのバーナー出力により、迅速かつ効率的な調理が可能になり、レシピの準備がスピードアップします。

    洗練されたタッチと革新性を求める方にとって、強化ガラステーブルは賢明な選択です。また、お手入れも簡単で素早く行えます。耐久性のある素材と仕上げにより、製品の長寿命と堅牢性が保証されています。

    キッチンでの時間をもっと快適にする、その他の機能もぜひご覧ください。スーパーファスト自動点火機能により、ノブを一回回すだけで点火できます。また、取り外し可能なノブは簡単に取り外せるので、実用的かつ徹底的なお手入れが可能です。

    Electrolux Experience 5 バーナー ガス クックトップは、 A クラスのエネルギー消費パフォーマンス評価(Inmetro) を備えており、より効率的かつ経済的に食事を準備するのに最適です。

    エレクトロラックスのアクセサリと消耗品でエクスペリエンスを向上させ、より完全で美しく、設備の整ったキッチンを手に入れましょう。

    マルチフレーム:

    パワフルで効率的。バーナーが熱を均等に分散するため、調理効率は最大20%向上¹し、お湯の沸騰速度は最大22%速くなります²。

    鋳鉄格子:

    4本爪の鋳鉄製グリルが鍋底をしっかりと固定します。従来品より4倍も安定しており³、日常使いにおける高品質、安全性、耐久性を保証します。

    精密炎技術:

    6 つの事前プログラムされたパワー レベル⁴ により、さまざまなレシピを調理する際に温度精度が向上し、理想的な風味と食感を保証します: 1 - 溶かして保温、2 - 圧力鍋と湯せん調理、3 - ソースの調理、4 - ソテー、5 - グリルとフライ、6 - 茹で。

    密閉バーナー:

    炎の安定性を高めることで、火が消えるのを防ぎます。

    パワー、精度、そしてエレガンス:

    合計 12,000 W のバーナー出力により、迅速かつ効率的な調理が保証されます。

    強化ガラステーブル:

    簡単に掃除でき、キッチンにモダンな雰囲気をもたらします。

    高い耐久性と堅牢性:

    耐久性のある素材と仕上げ。

    超高速自動点火:

    ノブを一回回すだけでコンロの炎が点火します。

    取り外し可能なボタン:

    ボタンは簡単に取り外して徹底的に掃除できます。

    エネルギー消費におけるクラスAの性能:

    効率とパフォーマンス。より経済的に食事の準備を。

    ¹

    規格NBR13723-2の項目3.1.1に規定されている最小要件と比較して得られた結果。

    ²

    KE4XC モデルと KE5TD モデルを比較した社内テストから得られた結果。

    ³

    KE4GC モデルと KE5TP モデルを比較した内部テストから得られた結果。

    エレクトロラックス調理科学チームが提供する調理テクニックの推奨事項。

    仕様
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto

      EAN13:

      7909569484685

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      789 mm

      Largura (mm):

      750 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5GC

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      13,50 Kg

      Peso Líquido:

      12,00 Kg

      PNC:

      926565293

      Potência (W):

      12000 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    技術仕様
    • Unique refKE5GC
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)131
    • 幅(mm)750
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000662
    • ETIM 名Cooker
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード11 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFood Cooking Equipment
    • OmniClassNumber23-21 23 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Food Cookers

    対応地域

    南アメリカ