製品の公開
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Built-In Microwave 34 Liter (Me3Ep)

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレクトロラックスの 34 リットル内蔵電子レンジは、あらゆるタイプのキッチンに適したモダンで機能的なデザインで、計画中のキッチンにも完璧に適応します。

    そのデザインはエレクトロラックスのビルトインオーブンとも組み合わされており、計画的でモダンなキッチンの環境に落ち着きと調和を与えます。

    エレクトロラックス 電子レンジは、34 リットルの優れた内容量を備えており、あらゆる種類のレシピに合わせて、より大きな大皿や皿を詰めることができます。

    この電子レンジモデルは青色表示のデジタルパネルを採用し、視覚化に役立ち、非常に扱いやすくなっています。

    Tira Odor 機能は、34L 電子レンジの内部から臭いを簡単に除去し、環境内の強い臭いを気にせずにどんなレシピでも調理できるようにします。

    コストパフォーマンスに優れており、キッチンを構成し、おいしい食事を準備するのに最適なオプションです。

    仕様
    • Modern design – very elegant and at an affordable price, it matches any built-in oven, especially the Electrolux Oven.

      Digital panel – its blue display gives the model a special highlight, allowing better viewing, as well as ease of handling and cleaning.

      Odor Removal Function – great differential as it does not allow odors to remain inside and this helps in the pleasure of cooking all recipes without worrying about leaving odor in the model.

      High capacity – with 34 liters of internal capacity, it allows you to cook with larger platters and dishes, functional for all types of recipes.

      Day-to-day and Kids menu – makes it easy to prepare quick, hassle-free meals.

      Practical Functions - Allows you to keep meals warm, with easy defrost and child lock, very easy to operate.

    技術仕様
    • Unique refme3ep
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションMicrowaves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)363
    • 幅(mm)540
    • 奥行き(mm)395
    関連
    • 正味重量(kg)15.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000661
    • ETIM 名Microwave oven
    • Uniclass2015コードPr_40_70_65_51
    • Uniclass2015詳細Microwave ovens
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25 21
    • OmniClassタイトルResidential Microwave Ovens

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル