製品の公開
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)

    5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    ステンレススチールの外観を備えたエレクトロラックス エクスペリエンス 355L RTI4S 冷蔵庫は、キッチンに完璧にマッチし、エレクトロラックス エクスペリエンス 262L FTI4S1 冷凍庫と組み合わせて、セットをコネクターと組み合わせて、横に並べて設置することができます。あらゆる選択肢に対応できるスペースが広がり、エネルギーを節約し、食品をより長く保存できます。

    独自の AutoSense 機能により、冷蔵庫はワンタッチで温度を制御し、食品を理想的な温度に最大 30% 長く保ちます。

    インバーターテクノロジーは温度をより安定に保ち、A+++ のエネルギー効率により消費電力を削減することに加え、エネルギーを最大 62% 節約して食品を保存するための理想的な状態を保証します。

    スマート キャパシティを備えたエレクトロラックス エクスペリエンス シリーズの大容量冷蔵庫と冷凍庫は、組み合わせると最大 617L になり、必要なものすべてをインテリジェントに保管および整理できます。

    リバーシブルドアを利用して、ニーズに応じて冷蔵庫または冷凍庫の側を選択し、右から左、または左から右に開きます。

    持続可能で、冷蔵庫は環境やオゾン層を傷つけないエコロジーガスR600aを使用しています。

    さらに、冷凍庫および冷蔵庫用フレーム トリム キット6 でキッチンを完成させます。これは、環境に完全に統合された洗練されたデザインのための理想的なアクセサリーです。

    仕様
    • AUTOSENSE: Controls temperature with a simple touch and extends food life up to 30%* longer. *Results obtained in tests carried out by FURB (Regional University of Blumenau) with strawberries, mushrooms and milk at room temperature (20º).

      INVERTER TECHNOLOGY: The Inverter Technology keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions to preserve your food with savings of up to 62% of energy. *In relation to the minimum for the A rating. See percentage by model at electrolux.com.

      SMART CAPACITY: Refrigerator and Freezer with a large capacity of 617L when combined*, to intelligently store and organize everything you need. See manual for installation.

      ENERGY CLASSIFICATION A+++: Less energy consumption and more savings.

      REVERSIBLE DOORS: Reversible doors that allow installation of the refrigerator or freezer according to your needs, opening from right to left or from left to right. See manual for installation.

      ECOLOGICAL GAS R600A: Does not harm the environment or the ozone layer.

      BASKET FOR EGGS: More convenience and organization in your refrigerator.

      TRIM KIT FRAME FOR FREEZER AND REFRIGERATOR: Customize your freezer and fridge with the trim kit trim frame to provide a sophisticated design that perfectly integrates with your kitchen. Accessory sold separately.

    技術仕様
    • Unique refrti4s
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1850
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)709
    関連
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000628
    • ETIM 名Refrigerator
    • OmniClassNumber23-21 23 33 15
    • OmniClassタイトルResidential Refrigerator Freezers

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル