製品の公開
Sky Medium Tunnel Fireplace
Sky Medium Tunnel Fireplace
    Element4

    Sky Medium Tunnel Fireplace

    Google翻訳”,

    Element4 Sky MT – 高級シースルーガス暖炉

    Sky Medium Tunnelは、Element4のプレミアムシースルー(トンネル型)ガス暖炉(またはバイオエタノール暖炉)です。2つのリビングスペースをひとつの印象的な炎で繋ぎ、より豊かな空間へと誘います。ミニマルなデザイン、フレームレスガラス、そして縦長の大型レイアウトが特徴のSky MTは、モダンなインテリアにもクラシックなインテリアにもシームレスに溶け込む、印象的な建築的特徴を生み出します。

    Sky MT は、リアルな薪セット、ダイナミックな炎技術、反射防止ガラスオプションを備え、ガスの利便性を備えながら本物の炎の暖かさと雰囲気を演出します。

    主な特徴

    • シースルー デザイン- 2 つの部屋を 1 つの暖炉ビューでつなぐトンネル スタイルの暖炉。
    • 印象的な縦型フォーマット- 見事な炎の絵を映し出す背の高いエレガントなガラスパネル。
    • ミニマリストの美学- フレームレスガラスはどんなインテリアにもシームレスに溶け込みます。
    • Real Flame Technology® – 超リアルな炎の画像とオプションの LED 光る燃料ベッド。
    • 柔軟な設置- 現代の新築プロジェクトと改築プロジェクトの両方に適しています。
    • 制御オプション- リモコン、アプリ、またはスマートホーム統合を介して操作します。
    • エネルギー効率に優れています- 直接排気技術を備えた天然ガスまたはプロパン バージョンが用意されています。
    • バイオエタノール- Sky MTは、全自動バイオエタノールバーナーも搭載可能です。これは、排気口のない設置、または直接排気口として設置できます。
    • 取り付けトリム
      取り付けトリムは設置奥行きを自由に調整できるため、ほぼあらゆるデザインに対応できます。このモデルでは、奥行き1.97インチまたは3.94インチの取り付けトリムからお選びいただけます。

    Element4 Sky MT は単なる暖炉ではありません。あらゆるインテリアを贅沢で居心地の良い空間に変える建築的ステートメントピースです。

    仕様
    • Technical Highlights

      • Model: Sky M T
      • Type: See-through tunnel gas fireplace
      • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
      • Glass: Anti-reflective glass (optional)
      • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
      • Venting: Direct vent system
      • Heat Output: 15000 - 49000 BTU (NG)
      • Efficiency: 89%
      • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
    技術仕様
    • Unique refsky-medium-tunnel-fireplace
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉

    対応地域

    ヨーロッパ 北米