製品の公開
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus - Central suspended fireplace

    5つ星のうち4.54.5(25 レビュー)
    Google翻訳”,

    1968 オリジナル

    アーティストでありフォーカスの創設者でもあるドミニク・アンベールは、1968年にジャイロフォーカスをデザインしました。これは、360度回転する吊り下げ式スチール暖炉の先駆的なシリーズの最初の製品となりました。ジャイロフォーカスの斬新で先見性のあるデザインは、今日では国際的な現代デザインにおける伝説的な存在として、象徴的な存在となっています。

    仕様
      • Wood-burning fireplace indoor or outdoor
      • 360° rotating hearth
      • Finish: matte black, white or rust (outdoor)
      • Also available in glazed wood Ecodesign, gas, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refgyrofocus
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)610
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)1250
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)97
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア