製品の公開
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    アーカイブ

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    仕様
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    技術仕様
    • Unique refquid-02820
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションQuid table lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)690
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)280
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (6)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)