製品の公開
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130

    Leaf Lamp Pendant 130

    5つ星のうち4.34.3(32 レビュー)
    Google翻訳”,
    自然そのもののデザインに非常に近く、シンプルな原理に基づいたこの吸音ランプは、調和のとれた有機的な形をしており、天然素材で作られています。幹と枝はスウェーデンの白樺から作られています。葉は薄く、無漂白の羊毛フェルトの葉でできています。リーフランプはフラットパッケージとして出荷されます(リクエストに応じて組み立てられます)。それは、柔らかく自然な光として葉をフィルタリングする暖かい色調の大きなLED(あなたの選択-含まれていません)からの内部エネルギーを共有します。リーフランプペンダントは、80または130cmの直径でご利用いただけます。リーフランプはAクラスの吸音特性を備えています。葉は1,4/3,5平方メートルのウールフェルトの柔らかい迷路を形成します。それは、その近くでの音声知覚を根本的に強化します。リーフランプの下では、ささやき声は叫び声と同じくらい良いです。
    仕様
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    技術仕様
    • Unique refLL_P_130
    • コレクションセットLeaf Lamp Series
    • コレクションLeaf Lamp Pendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-10-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1300
    • 奥行き(mm)1300
    関連
    • 主なマテリアル繊維フェルト
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC391016
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米