製品の公開
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ElitfönsterOriginalAluObjektOutward Openingを使用すると、優れた断熱機能と外部アルミニウムクラッディングが提供され、非常に長い耐久性が得られ、実質的にメンテナンスフリーになります。

    最小および最大の制約との可能な組み合わせについては、Elitfönsterのサイズマトリックスを参照してください。

    仕様
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    技術仕様
    • Unique refAFHO
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションUtåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass2015詳細Wood window units
    • MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows