製品の公開
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Google翻訳”,

ElitfönsterオリジナルのAluObjektトリプルガラス窓、アルミニウムクラッディング。窓は耐候性に優れ、ほとんどメンテナンスフリーで長寿命です。

アルミニウムのクラッディングにより、幅広い色を選択できます。

窓の構造
-外部アルミニウムクラッディングを備えた固定木製窓
-三重ガラスの隔離ガラスで密封されたユニットを備えた単一のサッシュ
-U値は標準で1,1、オプションで0,9まで
-Rw33dBとRw46dBの間の音の低減
-EI30までの利用可能な耐火クラス
-フレームの深さ:115 mm
-オープニング:固定フレーム
-同じフレーム内の開いているウィンドウと固定されているウィンドウとの多くの可能な組み合わせ

最小および最大の制約との可能な組み合わせについては、Elitfönsterのサイズマトリックスを参照してください。

技術仕様
  • Unique refAFKO
  • コレクションセットElitfönster
  • コレクションUtåtgående
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-21
  • エディション2
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
  • Uniclass2015詳細Wood window units
  • MasterFormat 2014 コード08 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows