製品の公開
Elitfönster Original Alu Objekt Sidhung
Elitfönster Original Alu Objekt Sidhung
Elitfönster Original Alu Objekt Sidhung
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu Objekt Sidhung

    Google翻訳”,

    Elitfönsterの外向きに開く三重ガラスのsidhungウィンドウを使用すると、優れた断熱機能と非常に長い耐久性のための外部アルミニウムクラッディングが提供され、実質的にメンテナンスフリーになります。

    最小および最大の制約との可能な組み合わせについては、Elitfönsterのサイズマトリックスを参照してください。

    仕様
    • Window construction
      - Sidehung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 40 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung

    技術仕様
    • Unique refAFSO
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションUtåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows