製品の公開
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Google翻訳”,

    Elitfönsterのトリプルアイソレーションガラスユニットを備えた固定フレーム(内側に開く製品ファミリー用)を使用すると、優れた断熱機能と効率的な減音が提供され、年間を通じて快適な生活を送ることができます。選択と組み合わせの自由は素晴らしいです。

    窓の構造
    -非常に長い耐久性を提供する外部アルミニウムクラッディングを備えた固定木製フレームにより、実質的にメンテナンスフリーになります
    -トリプルアイソレーションガラスユニット
    -デフォルトではU値1.2、オプションとして0.9まで。
    -サウンドリダクションデフォルトでRw33dB、オプションで最大Rw44dB。
    -EI30までの耐火クラスで利用可能
    -フレームの深さ:115 mm
    -同じフレーム内の開いているウィンドウと固定されているウィンドウとの多くの可能な組み合わせ。

    最小および最大の制約との可能な組み合わせについては、Elitfönsterのサイズマトリックスを参照してください。

    技術仕様
    • Unique refEFL-AL
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションInåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-30
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass2015詳細Wood window units
    • MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows