製品の公開
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
    Elitfönster

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Google翻訳”,

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 外開き窓は優れた断熱性能を備えており、製品の性能を高めるためにさまざまなガラスソリューションから選択できます。

    最小および最大の制約を伴う可能な組み合わせについては、Elitfönster のサイズ マトリックスを参照してください。

    仕様
    • Window construction
      - Top hung wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 34 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: Top-hung

    技術仕様
    • Unique refEFOO
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションUtåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass2015詳細Wood window units
    • MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows