製品を公開する
Elitfönster Retro Sidehung
Elitfönster Retro Sidehung
    Elitfönster

    Elitfönster Retro Sidehung

    Google翻訳,

    Elitfönster Retro は、古い特徴と現代的な品質および性能を兼ね備えた窓です。

    可能なサイズについては、Elitfönster のサイズ マトリックスを参照してください。

    仕様
    • Window construction

      - Sidehung 1-pane window

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard


    技術仕様
    • 固有参照番号MF-AL
    • 製品ファミリElitfönster
    • 製品グループUtåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-04
    • 版番号1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC コード301716
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 説明Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
    • OmniClass 番号23-17 13 00
    • OmniClass タイトルWindows
    • CSI UniFormat II コードB2020
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Windows